Pomelli zigrinati in alluminio (06096)

Pomelli zigrinati in alluminio (06096)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Dimensioni della filettatura: M4 e M5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06096-27085
06096-27105
06096-34105
06096-34125
06096-42125
06096-42145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 D=alesaggio
(mm)
D4
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

7.16 €

1 4 giorni 27185.58M411

7.16 €

1 4 giorni 27185.510M411

10.74 €

1 4 giorni 3421710M514

10.74 €

1 4 giorni 3421712M514

15.62 €

1 4 giorni 4224.58.512M515

15.62 €

1 4 giorni 4224.58.514M515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Anodizzato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio chiaro RAL 7035 Colore principale Nero

Supporto tecnico