Pomelli zigrinati, Forma E, con boccola filettata (06097)

Pomelli zigrinati, Forma E, con boccola filettata (06097)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Forma E: bussola filettata (ottone o acciaio)

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06097-202606
06097-202608
06097-212205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
T
(mm)

1.45 €

1 4 giorni M626Acciaio17201410

2.79 €

1 4 giorni M826Acciaio17201412

1.50 €

1 4 giorni M522Ottone121366

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore dei componenti Lucido Colore principale Nero Forma E

Supporto tecnico