Pomelli zigrinati, Forma L, con filettatura esterna (06097)

Pomelli zigrinati, Forma L, con filettatura esterna (06097)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Forma L: filettatura esterna (acciaio)

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06097-302205X10
06097-302205X15
06097-302205X20
06097-302206X10
06097-302206X15
06097-302206X20
06097-302206X30
06097-302606X10
06097-302606X15
06097-302606X20
06097-302606X30
06097-302608X15
06097-302608X20
06097-302608X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)

1.27 €

1 4 giorni M5102212

1.30 €

1 4 giorni M5152212

1.31 €

1 4 giorni M5202212

1.30 €

1 4 giorni M6102212

1.31 €

1 4 giorni M6152212

1.34 €

1 4 giorni M6202212

1.35 €

1 4 giorni M6302212

1.31 €

1 4 giorni M6102615

1.34 €

1 4 giorni M6152615

1.35 €

1 4 giorni M6202615

1.37 €

1 4 giorni M6302615

1.38 €

1 4 giorni M8152615

1.42 €

1 4 giorni M8202615

1.45 €

1 4 giorni M8302615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Lucido Colore principale Nero
Forma L H(mm) 13 H1(mm) 6

Supporto tecnico