Pomelli zigrinati con marcatura (06105)

Pomelli zigrinati con marcatura (06105)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Idoneo alla regolazione delle posizioni di commutazione più diverse

· Marcatura argentata come indicazione per la posizione di regolazione corretta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06105-105
06105-1051
06105-1052
06105-1053
06105-1055
06105-1056
06105-1057
06105-206
06105-2061
06105-2062
06105-2063
06105-2065
06105-2066
06105-2067
06105-308
06105-3081
06105-3082
06105-3083
06105-3085
06105-3086
06105-3087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 Cappuccio del colore Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

12.25 €

1 4 giorni 2126.57.54.5Grigio nero RAL 7021153219M312.517

12.25 €

1 4 giorni 2126.57.54.5Arancione RAL 2004153219M312.517

12.25 €

1 4 giorni 2126.57.54.5Verde segnaletico RAL 6032153219M312.517

12.25 €

1 4 giorni 2126.57.54.5Blu RAL 5017153219M312.517

12.25 €

1 4 giorni 2126.57.54.5Grigio chiaro RAL 7035153219M312.517

12.25 €

1 4 giorni 2126.57.54.5Rosso semaforo RAL 3020153219M312.517

12.25 €

1 4 giorni 2126.57.54.5Giallo colza RAL 1021153219M312.517

14.35 €

1 4 giorni 2631.59.55.5Grigio nero RAL 7021264023M41520.5

14.35 €

1 4 giorni 2631.59.55.5Arancione RAL 2004264023M41520.5

14.35 €

1 4 giorni 2631.59.55.5Verde segnaletico RAL 6032264023M41520.5

14.35 €

1 4 giorni 2631.59.55.5Blu RAL 5017264023M41520.5

14.35 €

1 4 giorni 2631.59.55.5Grigio chiaro RAL 7035264023M41520.5

14.35 €

1 4 giorni 2631.59.55.5Rosso semaforo RAL 3020264023M41520.5

14.35 €

1 4 giorni 2631.59.55.5Giallo colza RAL 1021264023M41520.5

17.32 €

1 4 giorni 3443127Grigio nero RAL 7021385231M42022

17.32 €

1 4 giorni 3443127Arancione RAL 2004385231M42022

17.32 €

1 4 giorni 3443127Verde segnaletico RAL 6032385231M42022

17.32 €

1 4 giorni 3443127Blu RAL 5017385231M42022

17.32 €

1 4 giorni 3443127Grigio chiaro RAL 7035385231M42022

17.32 €

1 4 giorni 3443127Rosso semaforo RAL 3020385231M42022

17.32 €

1 4 giorni 3443127Giallo colza RAL 1021385231M42022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Alluminio Colore principale Grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico