Codice articolo del costruttore: 06266-1106
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M6
Diametro esterno: 40 Ø
Corpo principale, altezza t: 30 mm
Misura: 1 mm
D2: 16.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06266-1106
Codice componente
|
---|
06266-1106 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 30 | 1 | 16.5 | 13 | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Grigio nero RAL 7021 | Forma | D |
Si trova sulla pagina di Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio (06266), il codice articolo è il seguente: 06266-1106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06266-1106.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06266-1105 |
06266-1108 |
06266-1208 |
06266-1210 |
06266-1310 |
06266-1312 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 30 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 30 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 35 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 35 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
3.78 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 3 | 22 | 17 | 18 |