Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma D, con boccola filettata, senza coperchio (06267)

Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma D, con boccola filettata, senza coperchio (06267)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06267-1105
06267-1106
06267-1108
06267-1208
06267-1210
06267-1310
06267-1312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

3.49 €

1 4 giorni M54030116.51310

3.49 €

1 4 giorni M64030116.51310

3.89 €

1 4 giorni M84030116.51314

4.61 €

1 4 giorni M850352181514

4.66 €

1 4 giorni M1050352181514

5.64 €

1 4 giorni M1063403221714

6.18 €

1 4 giorni M1263403221718

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma D

Supporto tecnico