Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma A, pezzo grezzo (06192) (06192-16312)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma A, pezzo grezzo (06192) 06192-16312

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06192-16312

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 63 Ø

Corpo principale, altezza t: 42 mm

H3: 21

D2: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06192-16312

Codice componente
06192-16312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

8.00 €

1 4 giorni 63422120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Caduto
Forma A

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma A, pezzo grezzo (06192), il codice articolo è il seguente: 06192-16312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06192-16312.

Tipologia prodotto

Codice componente
06192-14008
06192-15010
06192-18016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

4.68 €

1 4 giorni 40261314

6.07 €

1 4 giorni 50341718

11.47 €

1 4 giorni 80522525

Supporto tecnico