Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Cappuccio del colore | Misura (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 31 | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 31 | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 31 | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 31 | Arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 31 | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 31 | Blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 31 | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 31 | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 31 | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 31 | Arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 31 | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 31 | Blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 31 | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 31 | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 31 | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 31 | Arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 31 | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 31 | Blu RAL 5017 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 31 | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 31 | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 31 | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 36 | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 36 | Arancione RAL 2004 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 36 | Verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 36 | Blu RAL 5017 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 36 | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 36 | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 36 | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 36 | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 36 | Arancione RAL 2004 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 36 | Verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 36 | Blu RAL 5017 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 36 | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 36 | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 36 | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 18 | 15 | 14 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 41 | Grigio nero RAL 7021 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 41 | Arancione RAL 2004 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 41 | Grigio nero RAL 7021 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 41 | Verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 41 | Blu RAL 5017 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 41 | Grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 41 | Rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 41 | Giallo colza RAL 1021 | 3 | 22 | 17 | 14 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 41 | Arancione RAL 2004 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 41 | Verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 41 | Blu RAL 5017 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 41 | Grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 41 | Rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 41 | Giallo colza RAL 1021 | 3 | 22 | 17 | 18 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Grigio nero RAL 7021 | Forma | K |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Cappuccio del colore
Misura(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali