Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma A, pezzo grezzo (06156) (06156-106312)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma A, pezzo grezzo (06156) 06156-106312

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06156-106312

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 63 Ø

Corpo principale, altezza t: 42 mm

H3: 25

D2: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06156-106312

Codice componente
06156-106312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

6.49 €

1 4 giorni 63422525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Caduto
Forma A

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma A, pezzo grezzo (06156), il codice articolo è il seguente: 06156-106312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06156-106312.

Tipologia prodotto

Codice componente
06156-104008
06156-105010
06156-108016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

3.34 €

1 4 giorni 40261414

4.20 €

1 4 giorni 50342018

9.65 €

1 4 giorni 80523025

Supporto tecnico