Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma B, foro continuo (06156) (06156-204008)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma B, foro continuo (06156) 06156-204008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06156-204008

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 25 mm

Corpo con finitura superficiale: Caduto

D=alesaggio: 8 mm

D2: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06156-204008

Codice componente
06156-204008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Corpo con finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)

6.04 €

1 4 giorni 4025Caduto814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Alluminio Forma B

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma B, foro continuo (06156), il codice articolo è il seguente: 06156-204008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06156-204008.

Tipologia prodotto

Codice componente
06156-2040082
06156-205010
06156-2050102
06156-206312
06156-2063122
06156-208016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Corpo con finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)

10.52 €

1 4 giorni 4025Lucidato814

7.11 €

1 4 giorni 5032Caduto1018

11.95 €

1 4 giorni 5032Lucidato1018

9.92 €

1 4 giorni 6340Caduto1225

15.47 €

1 4 giorni 6340Lucidato1225

14.81 €

1 4 giorni 8050Caduto1625

Supporto tecnico