Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma D, filettatura forata (06156) (06156-404008)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma D, filettatura forata (06156) 06156-404008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06156-404008

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M8

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 25 mm

Corpo con finitura superficiale: Caduto

D2: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06156-404008

Codice componente
06156-404008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
D6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

6.49 €

1 4 giorni M84025Caduto148.415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Alluminio Forma D

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma D, filettatura forata (06156), il codice articolo è il seguente: 06156-404008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06156-404008.

Tipologia prodotto

Codice componente
06156-4040082
06156-405010
06156-4050102
06156-406312
06156-4063122
06156-408016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
D6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

10.98 €

1 4 giorni M84025Lucidato148.415

7.60 €

1 4 giorni M105032Caduto1810.518

12.45 €

1 4 giorni M105032Lucidato1810.518

10.35 €

1 4 giorni M126340Caduto251322

15.95 €

1 4 giorni M126340Lucidato251322

15.30 €

1 4 giorni M168050Caduto251728

Supporto tecnico