Codice articolo del costruttore: 06156-504008
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.04 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M8
Diametro esterno: 40 Ø
Corpo principale, altezza t: 25 mm
H3: 14
Corpo con finitura superficiale: Caduto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06156-504008
Codice componente
|
---|
06156-504008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 14 | Caduto | 14 | 15 | 18 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Alluminio | Forma | E |
---|
Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma E, foro cieco filettato (06156), il codice articolo è il seguente: 06156-504008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06156-504008.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06156-5040082 |
06156-505010 |
06156-5050102 |
06156-506312 |
06156-5063122 |
06156-508016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.52 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 14 | Lucidato | 14 | 15 | 18 | ||
7.11 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 20 | Caduto | 18 | 18 | 21 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 20 | Lucidato | 18 | 18 | 21 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 25 | Caduto | 25 | 22 | 25 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 25 | Lucidato | 25 | 22 | 25 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 50 | 30 | Caduto | 25 | 28 | 32 |