Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma L, con filetto esterno (06156) (06156-604008X40)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma L, con filetto esterno (06156) 06156-604008X40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06156-604008X40

Marca: NORELEM

Prezzo: 13.41

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M8

Lunghezza: 40 mm

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 25 mm

D2: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06156-604008X40

Codice componente
06156-604008X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)

13.41 €

1 4 giorni M840402514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Caduto
Materiale dei componenti Acciaio inox Forma L

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, Forma L, con filetto esterno (06156), il codice articolo è il seguente: 06156-604008X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06156-604008X40.

Tipologia prodotto

Codice componente
06156-604008X20
06156-604008X25
06156-604008X30
06156-604008X50
06156-605010X20
06156-605010X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)

12.75 €

1 4 giorni M820402514

12.89 €

1 4 giorni M825402514

13.00 €

1 4 giorni M830402514

13.58 €

1 4 giorni M850402514

14.46 €

1 4 giorni M1020503218

14.53 €

1 4 giorni M1025503218

Supporto tecnico