Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06158-2032062 |
06158-2032063 |
06158-2040082 |
06158-2040083 |
06158-2050102 |
06158-2050103 |
06158-2063122 |
06158-2063123 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Colore principale | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 giorni | 32 | 21 | 10 | Lucidato | 6 | 12 | ||
7.87 € | 1 | 4 giorni | 32 | 21 | 10 | Disseccato | 6 | 12 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 14 | Lucidato | 8 | 14 | ||
10.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 14 | Disseccato | 8 | 14 | ||
13.81 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 20 | Lucidato | 10 | 18 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 20 | Disseccato | 10 | 18 | ||
17.51 € | 1 | 4 giorni | 63 | 42 | 25 | Lucidato | 12 | 20 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | 63 | 42 | 25 | Disseccato | 12 | 20 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Colore principale
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali