Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, Forma L, con filetto esterno (06158) (06158-6032063X20)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, Forma L, con filetto esterno (06158) 06158-6032063X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06158-6032063X20

Marca: NORELEM

Prezzo: 13.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M6

Lunghezza: 20 mm

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 21 mm

H3: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06158-6032063X20

Codice componente
06158-6032063X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

13.50 €

1 4 giorni M62032211012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox
Colore principale Disseccato Forma L

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, Forma L, con filetto esterno (06158), il codice articolo è il seguente: 06158-6032063X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06158-6032063X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
06158-6032063X15
06158-6032063X25
06158-6032063X30
06158-6032063X40
06158-6032063X50
06158-6040083X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

13.43 €

1 4 giorni M61532211012

13.55 €

1 4 giorni M62532211012

13.65 €

1 4 giorni M63032211012

13.74 €

1 4 giorni M64032211012

13.83 €

1 4 giorni M65032211012

16.44 €

1 4 giorni M82040261414

Supporto tecnico