Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma A, pezzo grezzo (06160) (06160-110)

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma A, pezzo grezzo (06160) 06160-110

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06160-110

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.36

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 50 Ø

Corpo principale, altezza t: 34 mm

H3: 20

D2: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06160-110

Codice componente
06160-110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

2.36 €

1 4 giorni 50342018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Forma A

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma A, pezzo grezzo (06160), il codice articolo è il seguente: 06160-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06160-110.

Tipologia prodotto

Codice componente
06160-106
06160-108
06160-112
06160-116
06160-120
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

0.91 €

1 4 giorni 32211012

1.66 €

1 4 giorni 40261414

3.31 €

1 4 giorni 63422520

6.04 €

1 4 giorni 80523025

11.76 €

1 4 giorni 100653832

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico