Codice articolo del costruttore: 06160-206
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 20 mm
H3: 10
D=alesaggio: 6 mm
D2: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06160-206
Codice componente
|
---|
06160-206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | 6 | 12 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Ghisa | Materiale principale | Ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B |
Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, Forma B, foro continuo (06160), il codice articolo è il seguente: 06160-206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06160-206.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06160-208 |
06160-210 |
06160-212 |
06160-216 |
06160-220 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 | 14 | 8 | 14 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 20 | 10 | 18 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 63 | 40 | 25 | 12 | 20 | ||
8.61 € | 1 | 4 giorni | 80 | 50 | 30 | 16 | 25 | ||
16.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | 63 | 38 | 20 | 32 |