Codice articolo del costruttore: 06160-608X25
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M8
Lunghezza: 25 mm
Diametro esterno: 40 Ø
Corpo principale, altezza t: 25 mm
D2: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06160-608X25
Codice componente
|
---|
06160-608X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 40 | 25 | 14 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Ghisa | Materiale principale | Ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | L |
Si trova sulla pagina di Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma D, con filetto esterno (06160), il codice articolo è il seguente: 06160-608X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06160-608X25.
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06160-606X30 |
06160-606X40 |
06160-606X50 |
06160-608X30 |
06160-608X40 |
06160-608X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 32 | 20 | 12 | ||
8.28 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 32 | 20 | 12 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | 32 | 20 | 12 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 40 | 25 | 14 | ||
9.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 40 | 25 | 14 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 40 | 25 | 14 |