Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06161-108 |
06161-110 |
06161-112 |
06161-116 |
06161-208 |
06161-210 |
06161-212 |
06161-216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Colore principale | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 14 | Arancione | 8 | 14 | 15 | 18 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 20 | Arancione | 10 | 18 | 18 | 21 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | 63 | 42 | 25 | Arancione | 12 | 20 | 22 | 25 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 80 | 52 | 30 | Arancione | 16 | 25 | 28 | 32 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 14 | Nero | 8 | 14 | 15 | 18 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 20 | Nero | 10 | 18 | 18 | 21 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | 63 | 42 | 25 | Nero | 12 | 20 | 22 | 25 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 80 | 52 | 30 | Nero | 16 | 25 | 28 | 32 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Ghisa | Materiale principale | Ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Colore principale
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
T=profondità del foro(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali