Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 Forma E (06161) (06161-308)

Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 Forma E (06161) 06161-308

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06161-308

Marca: NORELEM

Prezzo: 4.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M8

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 26 mm

H3: 14

Colore principale: Arancione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06161-308

Codice componente
06161-308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Colore principale D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.75 €

1 4 giorni M8402614Arancione1415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Forma E

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 Forma E (06161), il codice articolo è il seguente: 06161-308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06161-308.

Tipologia prodotto

Codice componente
06161-310
06161-312
06161-316
06161-408
06161-410
06161-412
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Colore principale D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

6.35 €

1 4 giorni M10503420Arancione1818

7.15 €

1 4 giorni M12634225Arancione2022

11.26 €

1 4 giorni M16805230Arancione2528

4.75 €

1 4 giorni M8402614Nero1415

6.35 €

1 4 giorni M10503420Nero1818

7.15 €

1 4 giorni M12634225Nero2022

Supporto tecnico