Codice articolo del costruttore: 06180-206
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M6
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 20 mm
H3: 10
D8: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06180-206
Codice componente
|
---|
06180-206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | 14 | 12 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero lucido | Forma | K |
Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335, Forma K con bussola filettata (06180), il codice articolo è il seguente: 06180-206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06180-206.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D8(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06180-205 |
06180-208 |
06180-210 |
06180-212 |
06180-216 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 9.5 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 20 | 22 | 18 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 25 | 26 | 22 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 50 | 30 | 35 | 30 |