Pomelli a croce simili a DIN 6335, Forma L con filettatura esterna (06180) (06180-505X20)

Pomelli a croce simili a DIN 6335, Forma L con filettatura esterna (06180) 06180-505X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06180-505X20

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Lunghezza: 20 mm

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 16 mm

H3: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06180-505X20

Codice componente
06180-505X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)

0.80 €

1 4 giorni M5202516812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero lucido Forma L

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335, Forma L con filettatura esterna (06180), il codice articolo è il seguente: 06180-505X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06180-505X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
06180-505X15
06180-505X25
06180-505X30
06180-505X40
06180-505X50
06180-506X15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)

0.80 €

1 4 giorni M5152516812

0.83 €

1 4 giorni M5252516812

0.86 €

1 4 giorni M5302516812

0.94 €

1 4 giorni M5402516812

0.95 €

1 4 giorni M5502516812

0.86 €

1 4 giorni M61532201014

Supporto tecnico