Pomelli a croce, elementi in acciaio inox Forma K con bussola filettata (06181) (06181-22505)

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox Forma K con bussola filettata (06181) 06181-22505

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06181-22505

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 16 mm

H3: 8

D8: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06181-22505

Codice componente
06181-22505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
minimo T6
(mm)

2.69 €

1 4 giorni M525168129.57.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero lucido Forma K

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce, elementi in acciaio inox Forma K con bussola filettata (06181), il codice articolo è il seguente: 06181-22505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06181-22505.

Tipologia prodotto

Codice componente
06181-23206
06181-24008
06181-25010
06181-26312
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
minimo T6
(mm)

2.91 €

1 4 giorni M632201014129

3.46 €

1 4 giorni M8402513181412

4.22 €

1 4 giorni M10503220221815

6.13 €

1 4 giorni M12634025262218

Supporto tecnico