Pomelli a croce, elementi in acciaio inox Forma L con filettatura esterna (06181)

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox Forma L con filettatura esterna (06181)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma L: filettatura esterna

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06181-52505X15
06181-52505X20
06181-53206X15
06181-53206X20
06181-53206X25
06181-53206X30
06181-53206X40
06181-53206X50
06181-54008X20
06181-54008X25
06181-54008X30
06181-54008X40
06181-54008X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)

2.00 €

1 4 giorni M5152516812

2.03 €

1 4 giorni M5202516812

1.97 €

1 4 giorni M61532201014

2.04 €

1 4 giorni M62032201014

2.06 €

1 4 giorni M62532201014

2.08 €

1 4 giorni M63032201014

2.28 €

1 4 giorni M64032201014

2.50 €

1 4 giorni M65032201014

2.69 €

1 4 giorni M82040251318

2.76 €

1 4 giorni M82540251318

2.97 €

1 4 giorni M83040251318

3.86 €

1 4 giorni M84040251318

4.26 €

1 4 giorni M85040251318

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero lucido Forma L

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico