Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia (06190) (06190-06)

Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia (06190) 06190-06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06190-06

Marca: NORELEM

Prezzo: 11.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M6

Diametro esterno: 30 Ø

Corpo principale, altezza t: 20 mm

D2: 15 mm

D4: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06190-06

Codice componente
06190-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)

11.48 €

1 4 giorni M6302015710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia (06190), il codice articolo è il seguente: 06190-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06190-06.

Tipologia prodotto

Codice componente
06190-08
06190-10
06190-12
06190-14
06190-16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)

13.88 €

1 4 giorni M84025189.414

15.72 €

1 4 giorni M1050302111.316

18.66 €

1 4 giorni M1260352613.119

20.48 €

1 4 giorni M1470403015.622

24.29 €

1 4 giorni M1680453417.625

Supporto tecnico