Codice articolo del costruttore: 06192-25010
Marca: NORELEM
Prezzo: 8.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 50 Ø
Corpo principale, altezza t: 32 mm
H3: 17
Corpo con finitura superficiale: Caduto
D=alesaggio: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06192-25010
Codice componente
|
---|
06192-25010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 17 | Caduto | 10 | 18 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Alluminio | Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma B, foro continuo (06192), il codice articolo è il seguente: 06192-25010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06192-25010.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Corpo con finitura superficiale
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06192-24008 |
06192-240082 |
06192-250102 |
06192-26312 |
06192-263122 |
06192-28016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 | 13 | Caduto | 8 | 14 | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 | 13 | Lucidato | 8 | 14 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 17 | Lucidato | 10 | 18 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | 63 | 40 | 21 | Caduto | 12 | 20 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | 63 | 40 | 21 | Lucidato | 12 | 20 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | 80 | 50 | 25 | Caduto | 16 | 25 |