Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma C, foro cieco (06192) (06192-350102)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma C, foro cieco (06192) 06192-350102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06192-350102

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 50 Ø

Corpo principale, altezza t: 32 mm

H3: 17

Corpo con finitura superficiale: Lucidato

D=alesaggio: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06192-350102

Codice componente
06192-350102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Corpo con finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

14.23 €

1 4 giorni 503217Lucidato10181821

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Alluminio Forma C

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma C, foro cieco (06192), il codice articolo è il seguente: 06192-350102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06192-350102.

Tipologia prodotto

Codice componente
06192-34008
06192-340082
06192-35010
06192-36312
06192-363122
06192-38016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Corpo con finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

6.78 €

1 4 giorni 402513Caduto8141518

11.66 €

1 4 giorni 402513Lucidato8141518

8.50 €

1 4 giorni 503217Caduto10181821

10.85 €

1 4 giorni 634021Caduto12202225

15.69 €

1 4 giorni 634021Lucidato12202225

14.23 €

1 4 giorni 805025Caduto16252832

Supporto tecnico