Codice articolo del costruttore: 06192-440082
Marca: NORELEM
Prezzo: 11.66 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M8
Diametro esterno: 40 Ø
Corpo principale, altezza t: 25 mm
H3: 13
Corpo con finitura superficiale: Lucidato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06192-440082
Codice componente
|
---|
06192-440082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | Lucidato | 14 | 8.4 | 12 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Alluminio | Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in alluminio, Forma D, filettatura forata (06192), il codice articolo è il seguente: 06192-440082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06192-440082.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
D6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06192-44008 |
06192-45010 |
06192-450102 |
06192-46312 |
06192-463122 |
06192-48016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | Caduto | 14 | 8.4 | 12 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | Caduto | 18 | 10.5 | 16 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | Lucidato | 18 | 10.5 | 16 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | Caduto | 20 | 13 | 20 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | Lucidato | 20 | 13 | 20 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 50 | 25 | Caduto | 25 | 17 | 30 |