Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06192-64008X20 |
06192-64008X25 |
06192-64008X30 |
06192-64008X40 |
06192-65010X25 |
06192-65010X30 |
06192-65010X40 |
06192-65010X50 |
06192-66312X30 |
06192-66312X40 |
06192-66312X50 |
06192-66312X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 40 | 25 | 14 | ||
12.16 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 40 | 25 | 14 | ||
12.24 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 40 | 25 | 14 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 40 | 25 | 14 | ||
14.16 € | 1 | 4 giorni | M10 | 25 | 50 | 32 | 18 | ||
14.45 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 50 | 32 | 18 | ||
14.74 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 50 | 32 | 18 | ||
14.97 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 50 | 32 | 18 | ||
17.91 € | 1 | 4 giorni | M12 | 30 | 63 | 40 | 20 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | M12 | 40 | 63 | 40 | 20 | ||
18.81 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 63 | 40 | 20 | ||
19.18 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 63 | 40 | 20 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Caduto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | L |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali