Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, Forma B, foro continuo (06194) (06194-240083)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, Forma B, foro continuo (06194) 06194-240083

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06194-240083

Marca: NORELEM

Prezzo: 10.21

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 26 mm

H3: 13

Corpo con finitura superficiale: Disseccato

D=alesaggio: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06194-240083

Codice componente
06194-240083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Corpo con finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)

10.21 €

1 4 giorni 402613Disseccato814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Forma B

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, Forma B, foro continuo (06194), il codice articolo è il seguente: 06194-240083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06194-240083.

Tipologia prodotto

Codice componente
06194-232062
06194-232063
06194-240082
06194-250102
06194-250103
06194-263122
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Corpo con finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)

8.69 €

1 4 giorni 322110Lucidato612

7.84 €

1 4 giorni 322110Disseccato612

11.36 €

1 4 giorni 402613Lucidato814

13.76 €

1 4 giorni 503417Lucidato1018

12.35 €

1 4 giorni 503417Disseccato1018

18.02 €

1 4 giorni 634221Lucidato1220

Supporto tecnico