Codice articolo del costruttore: 06194-332062
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.69 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 21 mm
H3: 10
Corpo con finitura superficiale: Lucidato
D=alesaggio: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06194-332062
Codice componente
|
---|
06194-332062 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | 4 giorni | 32 | 21 | 10 | Lucidato | 6 | 12 | 12 | 15 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Forma | C |
---|
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma C, foro cieco (06194), il codice articolo è il seguente: 06194-332062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06194-332062.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Corpo con finitura superficiale
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
T=profondità del foro(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06194-332063 |
06194-340082 |
06194-340083 |
06194-350102 |
06194-350103 |
06194-363122 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 giorni | 32 | 21 | 10 | Disseccato | 6 | 12 | 12 | 15 | ||
12.39 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 13 | Lucidato | 8 | 14 | 15 | 18 | ||
11.16 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 13 | Disseccato | 8 | 14 | 15 | 18 | ||
16.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 17 | Lucidato | 10 | 18 | 18 | 21 | ||
14.66 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 17 | Disseccato | 10 | 18 | 18 | 21 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 63 | 42 | 21 | Lucidato | 12 | 20 | 22 | 25 |