Codice articolo del costruttore: 06194-432063
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.67 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M6
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 21 mm
H3: 10
Corpo con finitura superficiale: Disseccato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06194-432063
Codice componente
|
---|
06194-432063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 21 | 10 | Disseccato | 12 | 6.4 | 11 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, Forma D, filettatura forata (06194), il codice articolo è il seguente: 06194-432063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06194-432063.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
D6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06194-432062 |
06194-440082 |
06194-440083 |
06194-450102 |
06194-450103 |
06194-463122 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 21 | 10 | Lucidato | 12 | 6.4 | 11 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 26 | 13 | Lucidato | 14 | 8.4 | 14 | ||
12.23 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 26 | 13 | Disseccato | 14 | 8.4 | 14 | ||
17.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 34 | 17 | Lucidato | 18 | 10.5 | 18 | ||
15.83 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 34 | 17 | Disseccato | 18 | 10.5 | 18 | ||
22.29 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 42 | 21 | Lucidato | 20 | 13 | 22 |