Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma L, filettatura esterna (06194) (06194-632063X15)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma L, filettatura esterna (06194) 06194-632063X15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06194-632063X15

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M6

Lunghezza: 15 mm

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 21 mm

H3: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06194-632063X15

Codice componente
06194-632063X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

14.03 €

1 4 giorni M61532211012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Disseccato
Materiale dei componenti Acciaio inox Forma L

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma L, filettatura esterna (06194), il codice articolo è il seguente: 06194-632063X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06194-632063X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
06194-632063X20
06194-632063X25
06194-632063X30
06194-640083X20
06194-640083X25
06194-640083X30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

14.15 €

1 4 giorni M62032211012

14.24 €

1 4 giorni M62532211012

14.27 €

1 4 giorni M63032211012

15.62 €

1 4 giorni M82040261314

15.83 €

1 4 giorni M82540261314

15.91 €

1 4 giorni M83040261314

Supporto tecnico