Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma A, pezzo grezzo (06200) (06200-108)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma A, pezzo grezzo (06200) 06200-108

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06200-108

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.59

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 40 Ø

Corpo principale, altezza t: 26 mm

H3: 13

D2: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06200-108

Codice componente
06200-108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

1.59 €

1 4 giorni 40261314

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Caduto Forma A

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma A, pezzo grezzo (06200), il codice articolo è il seguente: 06200-108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06200-108.

Tipologia prodotto

Codice componente
06200-106
06200-110
06200-112
06200-116
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)

1.41 €

1 4 giorni 32211012

2.88 €

1 4 giorni 50341718

4.37 €

1 4 giorni 63422120

8.61 €

1 4 giorni 80522525

Supporto tecnico