Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma C, foro cieco (06200) (06200-306)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma C, foro cieco (06200) 06200-306

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06200-306

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 20 mm

H3: 10

D=alesaggio: 6 mm

D2: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06200-306

Codice componente
06200-306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

2.82 €

1 4 giorni 3220106121215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Caduto Forma C

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma C, foro cieco (06200), il codice articolo è il seguente: 06200-306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06200-306.

Tipologia prodotto

Codice componente
06200-308
06200-310
06200-312
06200-316
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

2.97 €

1 4 giorni 4025138141518

4.22 €

1 4 giorni 50321710181821

6.17 €

1 4 giorni 63402112202225

11.07 €

1 4 giorni 80502516252832

Supporto tecnico