Codice articolo del costruttore: 06200-406
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M6
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 20 mm
H3: 10
D2: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06200-406
Codice componente
|
---|
06200-406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | 12 | 6.4 | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Ghisa | Materiale principale | Ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Caduto | Forma | D |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, Forma D, filettatura forata (06200), il codice articolo è il seguente: 06200-406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06200-406.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D2(mm)
D6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06200-408 |
06200-410 |
06200-412 |
06200-416 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 14 | 8.4 | 13 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 18 | 10.5 | 16 | ||
6.17 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | 20 | 13 | 20 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 50 | 25 | 25 | 17 | 20 |