Codice articolo del costruttore: 06200-508
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M8
Diametro esterno: 40 Ø
Corpo principale, altezza t: 25 mm
H3: 13
D2: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06200-508
Codice componente
|
---|
06200-508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 14 | 15 | 18 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Ghisa | Materiale principale | Ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Caduto | Forma | E |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa grigia, Forma E, foro cieco filettato (06200), il codice articolo è il seguente: 06200-508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06200-508.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06200-506 |
06200-510 |
06200-512 |
06200-516 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 18 | 18 | 21 | ||
6.17 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | 20 | 22 | 25 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 50 | 25 | 25 | 28 | 32 |