Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, Forma L, con filetto esterno (06200) (06200-606X25)

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, Forma L, con filetto esterno (06200) 06200-606X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06200-606X25

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M6

Lunghezza: 25 mm

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 20 mm

D2: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06200-606X25

Codice componente
06200-606X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)

8.28 €

1 4 giorni M625322012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Caduto Materiale dei componenti Acciaio inox Forma L

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, Forma L, con filetto esterno (06200), il codice articolo è il seguente: 06200-606X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06200-606X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
06200-606X15
06200-606X20
06200-606X30
06200-608X20
06200-608X25
06200-608X30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)

7.13 €

1 4 giorni M615322012

8.16 €

1 4 giorni M620322012

8.36 €

1 4 giorni M630322012

9.30 €

1 4 giorni M820402514

9.43 €

1 4 giorni M825402514

9.52 €

1 4 giorni M830402514

Supporto tecnico