Pomelli a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox Forma L con filettatura esterna (06209)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox Forma L con filettatura esterna (06209)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma L: filettatura esterna in acciaio inox

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06209-42505X15
06209-42505X20
06209-42505X25
06209-43206X15
06209-43206X20
06209-43206X25
06209-43206X30
06209-43206X40
06209-44008X20
06209-44008X25
06209-44008X30
06209-44008X40
06209-44008X50
06209-45010X25
06209-45010X30
06209-45010X40
06209-45010X50
06209-46312X30
06209-46312X40
06209-46312X50
06209-46312X60
06209-48016X30
06209-48016X40
06209-48016X50
06209-48016X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)

2.28 €

1 4 giorni M5152516812

2.40 €

1 4 giorni M5202516812

2.42 €

1 4 giorni M5252516812

2.28 €

1 4 giorni M61532201014

2.40 €

1 4 giorni M62032201014

2.42 €

1 4 giorni M62532201014

2.43 €

1 4 giorni M63032201014

2.82 €

1 4 giorni M64032201014

3.23 €

1 4 giorni M82040251318

3.27 €

1 4 giorni M82540251318

3.55 €

1 4 giorni M83040251318

4.60 €

1 4 giorni M84040251318

5.12 €

1 4 giorni M85040251318

4.03 €

1 4 giorni M102550321722

4.08 €

1 4 giorni M103050321722

4.17 €

1 4 giorni M104050321722

5.35 €

1 4 giorni M105050321722

5.23 €

1 4 giorni M123063402126

5.35 €

1 4 giorni M124063402126

5.53 €

1 4 giorni M125063402126

5.77 €

1 4 giorni M126063402126

8.98 €

1 4 giorni M163080502535

9.22 €

1 4 giorni M164080502535

9.54 €

1 4 giorni M165080502535

9.95 €

1 4 giorni M166080502535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Corpo con finitura superficiale Lucidato a specchio Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero
Forma L Forma-Tipo Con filettatura esterna

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico