Codice articolo del costruttore: 06210-112
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 63 Ø
Corpo principale, altezza t: 37 mm
H2: 18
H3: 12
D=alesaggio: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06210-112
Codice componente
|
---|
06210-112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 4 giorni | 63 | 37 | 18 | 12 | 12 | 19 | 19.5 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero | Forma | H |
Forma-Tipo | Con foro cieco |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi, Forma H, con bussola sporgente in acciaio con foro cieco (06210), il codice articolo è il seguente: 06210-112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06210-112.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
H3
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
T=profondità del foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06210-106 |
06210-1061 |
06210-108 |
06210-1081 |
06210-110 |
06210-116 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 21 | 11 | 9.5 | 6 | 13.5 | 12.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 | 13 | 10 | 6 | 13.5 | 12.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 | 13 | 10 | 8 | 13.5 | 12.5 | ||
2.94 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 17 | 12 | 8 | 19 | 19.5 | ||
2.94 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 17 | 12 | 10 | 19 | 19.5 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 63 | 40 | 21 | 15 | 16 | 23 | 24.5 |