Pomelli a lobi, Forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio (06210) (06210-205)

Pomelli a lobi, Forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio (06210) 06210-205

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06210-205

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 17 mm

H2: 9

H3: 7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06210-205

Codice componente
06210-205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 Codice acciaio Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.57 €

1 4 giorni M5251797-Acciaio-109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Nero Forma K Forma-Tipo Con boccola filettata

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi, Forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio (06210), il codice articolo è il seguente: 06210-205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06210-205.

Tipologia prodotto

Codice componente
06210-206
06210-2061
06210-208
06210-2081
06210-210
06210-2101
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 Codice acciaio Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.59 €

1 4 giorni M63221119.5-Acciaio-13.512

1.97 €

1 4 giorni M640251310-Acciaio-13.512

1.97 €

1 4 giorni M840251310-Acciaio-13.512

2.87 €

1 4 giorni M850321712-Acciaio-1917

2.87 €

1 4 giorni M1050321712-Acciaio-1917

4.13 €

1 4 giorni M1063371812-Acciaio-1917

Supporto tecnico