Codice articolo del costruttore: 06210-412X60
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.31 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M12
Lunghezza: 60 mm
Diametro esterno: 63 Ø
Corpo principale, altezza t: 37 mm
H2: 18
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06210-412X60
Codice componente
|
---|
06210-412X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 63 | 37 | 18 | 12 | - | Acciaio | - | 19 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero | Forma | L | Forma-Tipo | Con filettatura esterna |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi, Forma L, con bussola sporgente in acciaio con filettatura esterna (06210), il codice articolo è il seguente: 06210-412X60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06210-412X60.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Componente di finitura superficiale
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
H3
Materiale dei componenti
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06210-406X10 |
06210-406X15 |
06210-406X20 |
06210-505X10 |
06210-505X15 |
06210-505X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 32 | 21 | 11 | 9.5 | - | Acciaio | - | 13.5 | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 32 | 21 | 11 | 9.5 | - | Acciaio | - | 13.5 | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 32 | 21 | 11 | 9.5 | - | Acciaio | - | 13.5 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 10 | 25 | 17 | 9 | 7 | 1.4305 | Acciaio inox | Lucido | 10 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15 | 25 | 17 | 9 | 7 | 1.4305 | Acciaio inox | Lucido | 10 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | 25 | 17 | 9 | 7 | 1.4305 | Acciaio inox | Lucido | 10 |