Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0070 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0060 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0070 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0070 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0065 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0090 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0065 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0086 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0066 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0090 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0090 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0090 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0085 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0060 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0085 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0085 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0085 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0060 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0060 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0060 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0181 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0250 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0182 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0183 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0182 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0250 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0250 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0250 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0222 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0120 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0380 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0227 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0222 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0227 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0120 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0120 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0120 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0530 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0535 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0533 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0527 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0380 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0380 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0380 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0380 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Nero | DIN | Simile a DIN 6336 |
Forma | K | Denominazione | Pomello a lobi | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D8(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali