Manopole a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna, Forma L (06212) (06212-4055X25)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna, Forma L (06212) 06212-4055X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06212-4055X25

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.24

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Lunghezza: 25 mm

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 16 mm

H3: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06212-4055X25

Codice componente
06212-4055X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

1.24 €

1 4 giorni M5252516812Grigio luce RAL 70350.0080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336
Forma L Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Manopole a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna, Forma L (06212), il codice articolo è il seguente: 06212-4055X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06212-4055X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
06212-4055X10
06212-4055X15
06212-4055X20
06212-4055X30
06212-4055X40
06212-4056X10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

1.20 €

1 4 giorni M5102516812Grigio luce RAL 70350.0060

1.20 €

1 4 giorni M5152516812Grigio luce RAL 70350.0065

1.23 €

1 4 giorni M5202516812Grigio luce RAL 70350.0072

1.26 €

1 4 giorni M5302516812Grigio luce RAL 70350.0080

1.27 €

1 4 giorni M5402516812Grigio luce RAL 70350.0100

1.20 €

1 4 giorni M5102516812Rosso traffico RAL 30200.0060

Supporto tecnico