Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza coperchio, Forma D (06220) (06220-505)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza coperchio, Forma D (06220) 06220-505

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06220-505

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 16 mm

H3: 8

D8: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06220-505

Codice componente
06220-505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.75 €

1 4 giorni M5251681210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero Forma D

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza coperchio, Forma D (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-505.

Tipologia prodotto

Codice componente
06220-504
06220-5051
06220-506
06220-5061
06220-508
06220-5081
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.75 €

1 4 giorni M4251681210

0.79 €

1 4 giorni M53220101410

0.79 €

1 4 giorni M63220101410

0.75 €

1 4 giorni M6251681210

0.87 €

1 4 giorni M84025131814

1.37 €

1 4 giorni M85032172214

Supporto tecnico