Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, Forma G (06220) (06220-3105)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, Forma G (06220) 06220-3105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06220-3105

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 50 Ø

Corpo principale, altezza t: 32 mm

H3: 17

Cappuccio del colore: Grigio chiaro RAL 7035

D=alesaggio: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06220-3105

Codice componente
06220-3105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Cappuccio del colore D=alesaggio
(mm)
D8
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

0.80 €

1 4 giorni 503217Grigio chiaro RAL 7035102214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Nero Forma G

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, Forma G (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-3105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-3105.

Tipologia prodotto

Codice componente
06220-3057
06220-306
06220-3065
06220-3106
06220-3107
06220-312
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Cappuccio del colore D=alesaggio
(mm)
D8
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

0.39 €

1 4 giorni 25168Giallo colza RAL 102151210

0.43 €

1 4 giorni 322010Nero corvino61410

0.43 €

1 4 giorni 322010Grigio chiaro RAL 703561410

0.80 €

1 4 giorni 503217Rosso semaforo RAL 3020102214

0.80 €

1 4 giorni 503217Giallo colza RAL 1021102214

1.20 €

1 4 giorni 634021Nero corvino122618

Supporto tecnico