Codice articolo del costruttore: 06220-1127
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.64 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 63 Ø
Corpo principale, altezza t: 40 mm
H3: 21
Cappuccio del colore: Giallo colza RAL 1021
D=alesaggio: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06220-1127
Codice componente
|
---|
06220-1127 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Cappuccio del colore | D=alesaggio (mm) | D8 (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.64 € | 1 | 4 giorni | 63 | 40 | 21 | Giallo colza RAL 1021 | 12 | 26 | 18 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero | Forma | H |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, Forma H (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-1127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-1127.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Cappuccio del colore
D=alesaggio(mm)
D8(mm)
T=profondità del foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06220-105 |
06220-1055 |
06220-1056 |
06220-1057 |
06220-106 |
06220-1065 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Cappuccio del colore | D=alesaggio (mm) | D8 (mm) | T=profondità del foro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 8 | Nero corvino | 5 | 12 | 10 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 8 | Grigio chiaro RAL 7035 | 5 | 12 | 10 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 8 | Rosso semaforo RAL 3020 | 5 | 12 | 10 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 8 | Giallo colza RAL 1021 | 5 | 12 | 10 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | Nero corvino | 6 | 14 | 10 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | Grigio chiaro RAL 7035 | 6 | 14 | 10 |