Codice articolo del costruttore: 06220-2055
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M5
Diametro esterno: 25 Ø
Corpo principale, altezza t: 16 mm
H3: 8
Cappuccio del colore: Grigio chiaro RAL 7035
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06220-2055
Codice componente
|
---|
06220-2055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Cappuccio del colore | D8 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | Grigio chiaro RAL 7035 | 12 | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero | Forma | K |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, Forma K (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-2055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-2055.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Cappuccio del colore
D8(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06220-2047 |
06220-205 |
06220-2051 |
06220-2056 |
06220-2057 |
06220-206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Cappuccio del colore | D8 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 giorni | M4 | 25 | 16 | 8 | Giallo colza RAL 1021 | 12 | 10 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | Nero corvino | 12 | 10 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 20 | 10 | Nero corvino | 14 | 10 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | Rosso semaforo RAL 3020 | 12 | 10 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 16 | 8 | Giallo colza RAL 1021 | 12 | 10 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 20 | 10 | Nero corvino | 14 | 10 |