Codice articolo del costruttore: 06220-405X15
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.66 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M5
Lunghezza: 15 mm
Diametro esterno: 25 Ø
Corpo principale, altezza t: 16 mm
H3: 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06220-405X15
Codice componente
|
---|
06220-405X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Cappuccio del colore | D8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15 | 25 | 16 | 8 | Nero corvino | 12 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero | Forma | L |
Si trova sulla pagina di Manopole a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, Forma L (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-405X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-405X15.
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Cappuccio del colore
D8(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06220-4055X25 |
06220-4055X30 |
06220-4055X35 |
06220-405X20 |
06220-405X25 |
06220-405X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Cappuccio del colore | D8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 25 | 16 | 8 | Grigio chiaro RAL 7035 | 12 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | M5 | 30 | 25 | 16 | 8 | Grigio chiaro RAL 7035 | 12 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | M5 | 35 | 25 | 16 | 8 | Grigio chiaro RAL 7035 | 12 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | 25 | 16 | 8 | Nero corvino | 12 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 25 | 16 | 8 | Nero corvino | 12 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | M5 | 30 | 25 | 16 | 8 | Nero corvino | 12 |