Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, Forma LS (06220)

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura esterna, Forma LS (06220)
· Impugnature imperdibili grazie al nastro di fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell'oggetto.

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06220-7055X10
06220-7055X15
06220-7055X20
06220-7055X25
06220-7055X30
06220-7055X35
06220-7055X40
06220-7055X45
06220-7055X50
06220-7055X60
06220-7056X10
06220-7056X15
06220-7056X20
06220-7056X25
06220-7056X30
06220-7056X35
06220-7056X40
06220-7056X45
06220-7056X50
06220-7056X60
06220-7057X10
06220-7057X15
06220-7057X20
06220-7057X25
06220-7057X30
06220-7057X35
06220-7057X40
06220-7057X45
06220-7057X50
06220-7057X60
06220-705X10
06220-705X15
06220-705X20
06220-705X25
06220-705X30
06220-705X35
06220-705X40
06220-705X45
06220-705X50
06220-705X60
06220-7061X10
06220-7061X15
06220-7061X20
06220-7061X25
06220-7061X30
06220-7061X35
06220-7061X40
06220-7061X45
06220-7061X50
06220-7061X60
06220-7065X10
06220-7065X15
06220-7065X20
06220-7065X25
06220-7065X30
06220-7065X35
06220-7065X40
06220-7065X45
06220-7065X50
06220-7065X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 H5 Cappuccio del colore D6
(mm)
D8
(mm)
H5 massimo
(mm)

1.85 €

1 4 giorni M5102516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.85 €

1 4 giorni M5152516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.85 €

1 4 giorni M5202516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.92 €

1 4 giorni M5252516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.92 €

1 4 giorni M5302516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.95 €

1 4 giorni M5352516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.96 €

1 4 giorni M5402516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

2.00 €

1 4 giorni M5452516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

2.03 €

1 4 giorni M5502516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

2.08 €

1 4 giorni M5602516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.85 €

1 4 giorni M5102516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

1.85 €

1 4 giorni M5152516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

1.85 €

1 4 giorni M5202516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

1.92 €

1 4 giorni M5252516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

1.92 €

1 4 giorni M5302516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

1.95 €

1 4 giorni M5352516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

1.96 €

1 4 giorni M5402516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

2.00 €

1 4 giorni M5452516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

2.03 €

1 4 giorni M5502516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

2.08 €

1 4 giorni M5602516822Rosso semaforo RAL 3020-1222

1.85 €

1 4 giorni M5102516822Giallo colza RAL 1021-1222

1.85 €

1 4 giorni M5152516822Giallo colza RAL 1021-1222

1.85 €

1 4 giorni M5202516822Giallo colza RAL 1021-1222

1.92 €

1 4 giorni M5252516822Giallo colza RAL 1021-1222

1.92 €

1 4 giorni M5302516822Giallo colza RAL 1021-1222

1.95 €

1 4 giorni M5352516822Giallo colza RAL 1021-1222

1.96 €

1 4 giorni M5402516822Giallo colza RAL 1021-1222

2.00 €

1 4 giorni M5452516822Giallo colza RAL 1021-1222

2.03 €

1 4 giorni M5502516822Giallo colza RAL 1021-1222

2.08 €

1 4 giorni M5602516822Giallo colza RAL 1021-1222

1.85 €

1 4 giorni M5102516822Nero corvino-1222

1.85 €

1 4 giorni M5152516822Nero corvino-1222

1.85 €

1 4 giorni M5202516822Nero corvino-1222

1.92 €

1 4 giorni M5252516822Nero corvino-1222

1.92 €

1 4 giorni M5302516822Nero corvino-1222

1.95 €

1 4 giorni M5352516822Nero corvino-1222

1.96 €

1 4 giorni M5402516822Nero corvino-1222

2.00 €

1 4 giorni M5452516822Nero corvino-1222

2.03 €

1 4 giorni M5502516822Nero corvino-1222

2.08 €

1 4 giorni M5602516822Nero corvino-1222

2.04 €

1 4 giorni M61032201026Nero corvino-1426

2.04 €

1 4 giorni M61532201026Nero corvino-1426

2.04 €

1 4 giorni M62032201026Nero corvino-1426

2.06 €

1 4 giorni M62532201026Nero corvino-1426

2.06 €

1 4 giorni M63032201026Nero corvino-1426

2.08 €

1 4 giorni M63532201026Nero corvino-1426

2.10 €

1 4 giorni M64032201026Nero corvino-1426

2.13 €

1 4 giorni M64532201026Nero corvino-1426

2.14 €

1 4 giorni M65032201026Nero corvino-1426

2.19 €

1 4 giorni M66032201026Nero corvino-1426

1.85 €

1 4 giorni M6102516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.85 €

1 4 giorni M6152516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.85 €

1 4 giorni M6202516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.92 €

1 4 giorni M6252516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.92 €

1 4 giorni M6302516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.95 €

1 4 giorni M6352516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

1.96 €

1 4 giorni M6402516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

2.00 €

1 4 giorni M6452516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

2.03 €

1 4 giorni M6502516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

2.08 €

1 4 giorni M6602516822Grigio chiaro RAL 7035-1222

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero Forma LS

Supporto tecnico